ME MAX 6,2 SP-TBUS 4-4 BK - Boîtier électronique
2890234

Boîtier électronique sur rail DIN, Boîtier complet, design élancé, avec option TBUS, avec raccordement à ressort, largeur: 6,3 mm, hauteur: 93,1 mm, profondeur: 101,2 mm, coloris: noir (similaire à RAL 9005), connexion transversale: Connecteur de bus sur rail DIN (en option)

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Montage facile
Disponible dans des largeurs de 6,2 mm ... 90 mm, extensible de manière modulaire
Variabilité de la technologie de raccordement
Possibilité de montage sur rail DIN
En option avec connecteur de bus sur rail DIN et système de connecteur de puissance
Couvercle transparent pivotant