RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0
-
Antenne
2885919
Antenne omnidirectionnelle pour montage mural ou sur poteau, 2,4 GHz, gain : 6 dBi, indice de protection : IP67, résistant à l'eau de mer, aux chocs et vibrations, raccordement : N (femelle), avec étriers de montage et colliers de mâts, homologation ATEX et IECEx
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Restriction d'utilisation | |
| Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
| Type de produit | Antenne |
| Éléments fournis | étrier de montage et collier de mât inclus |
| Caractéristique de rayonnement | Omnidirectionnelle |
| Gain | 6 dBi |
| Angle d'ouverture à la verticale | 30 ° |
| Angle d'ouverture à l'horizontale | 360 ° |
| Polarisation | linéaire, verticale |
| Bande de fréquence | 2,4 GHz |
| Plage de fréquence | 2,4 GHz ... 2,5 GHz |
| Impédance | 50 Ω |
| Puissance max. | 25,00 W |
| Taux d'ondes stationnaires VSWR dans le système 50 Ω | ≤ 1,80 |
| Technologie de raccordement | |
| Type de raccordement | N (femelle) |
| Diamètre extérieur | 25 mm ... 100 mm (Poteau) |
| Données relatives à la technique de sécurité | |
| Tension d'entrée Ui | 30 V |
| Courant d'entrée Ii | 600 mA |
| Inductance interne max. Li | négligeable |
| Capacité Ci | négligeable |
| Hauteur | 250 mm |
| Diamètre | 22 mm |
| Dimensions extérieures | |
| Diamètre extérieur | 25 mm ... 100 mm (Poteau) |
| Matériau | Plastique renforcé en fibres de verre |
| V2A | |
| V2A | |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
| Câble de raccordement | non |
| Résistance spéciale | résistant à l'eau de mer |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP67 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 75 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 75 °C |
| Vitesse du vent | 220 km/h |
| Équipements électroniques sur véhicules ferroviaires | |
| Choc (fonctionnement) | CEI 60721-3-4, 4M5 |
| Vibration (fonctionnement) | CEI 60721-3-4, 4M5 Random |
| Résistance spéciale | résistant à l'eau de mer |
| Normes/prescriptions | EN 60079-0 |
| EN 60079-11 | |
| EN 60079-26 |
| Type de montage | Montage mural |
| Montage sur mât | |
| Instructions de montage | Extérieur et intérieur |
| Référence | 2885919 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNN2Z1 |
| Product key | DNN2Z1 |
| GTIN | 4046356146319 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 394,7 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 388,7 g |
| Numéro du tarif douanier | 85177100 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19070105 |
| ECLASS-15.0 | 19070105 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001698 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 86753522-f4e3-43de-85d3-3e51600a111f |
| EF3.0 Changement climatique | |
| CO2e kg | 8,855 kg CO2e |
Produits compatibles
-
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Câble d'antenne 2903264
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - Câble coaxial 1340133
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Câble d'antenne 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Câble d'antenne 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Câble d'antenne 2702140
-
CN-UB-70DC-6-BB - Parafoudre 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptateur 2867843
-
BAR-ANT-N-N-EX - Barrière pour antenne 2702198
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Câble coaxial 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340126
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adaptateur 2904790
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Ruban résistant aux intempéries 2903182
Avantages
Convient parfaitement aux applications fixes de 2,4 GHz
Pour une utilisation en atmosphères explosives
Résiste à l'eau de mer
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem