RAD-CAB-EF393-15M
-
Câble d'antenne
2885634
Câble d'antenne, diamètre : 10 mm, conducteur interne : flexible, atténuation : 4,3 / 8,3 / 14,8 dB à 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, raccordement : 2 x N (mâle), longueur de câble : 15 m
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Exempt d'halogène
Pose aisée grâce au câble intérieur flexible
Ignifuge
Résistant aux UV
Résiste à l'huile
Pour l'extérieur