MNT-TV-SAT D
-
Parafoudre de type 3
2882284
Adaptateur pour prise avec protection antisurtension pour l'alimentation et le raccordement de signal de téléviseurs et de radios (câble, antenne terrestre, installation satellite). Le câble est fourni.
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | |
Remarque | Dimensions de blindage selon DIN EN 50083-2, classe A |
Type de produit | Protection d'appareil |
Gamme de produits | MAINTRAB |
Classe d'essai CEI | C2 |
C3 | |
D1 | |
Système d'alimentation CEI | TN |
TT | |
Type | Adaptateur |
Nombre de pôles | 2 |
S'utilise dans les pays | D, A, NL, E, S, FIN, TR |
Message protection antisurtension défectueuse | optique |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Classe d'essai CEI | III |
T3 | |
Types EN | T3 |
Nombre de ports | One |
Type de raccordement | Connecteur F |
Type de raccordement | Fiche/prise à contact de terre |
Dessin coté |
|
Largeur | 63 mm |
Hauteur | 107 mm |
Profondeur | 78 mm |
Couleur | noir (RAL 9005) |
noir (RAL 9005) | |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Valeur CTI du matériau | 400 |
600 | |
Matériau isolant | PA 6 |
Matériau du boîtier | PA 6 |
Alimentation | |
Sens de l'action | L/N-PE & Signal Line-Shield-Earth Ground |
Tension nominale UN | 230/400 V AC (TN/TT) |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tension permanente maximale UC (L-N) | 275 V AC |
Tension permanente maximale UC (L-PE) | 360 V AC |
Tension permanente maximale UC (N-PE) | 360 V AC |
Courant de charge nominal IL | 16 A (30 °C) |
Courant résidual IPE | ≤ 5 µA |
Consommation de puissance en veille PC | ≤ 1 VA |
Tension d'essai de référence UREF | 255 V AC |
Choc combiné UOC | 6 kV |
Niveau de protection en tension Up | ≤ 1,5 kV |
Réponse au TOV pour UT (L-N) | 460 V AC (5 s / mode résistance) |
460 V AC (120 min / mode défaillance sécurisée) | |
Réponse au TOV pour UT (L-PE) | 460 V AC (5 s / mode résistance) |
460 V AC (120 min / mode résistance) | |
1455 V AC (200 ms / mode défaillance sécurisée) | |
Réponse au TOV pour UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / mode défaillance sécurisée) |
Temps d'amorçage tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Temps d'amorçage tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Temps d'amorçage tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Protection max. en amont nécessaire | 16 A (gG / B / C) |
Courant de court-circuit assigné ISCCR | 1,5 kA AC |
Technologie informatique | |
Tension permanente maximale UC | 24 V DC |
Courant de référence | 1,5 A (25 °C) |
Courant utile de service IC pour UC | ≤ 1 µA |
Consommation de puissance en veille PC | ≤ 1 VA |
Courant résidual IPE | ≤ 1 µA |
Résistance d'isolement Riso | ≥ 70 MΩ |
≥ 70 MΩ | |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-terre) | 2,5 kA |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-blindage) | 2,5 kA |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (blindage-terre) | 5 kA |
Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 5 kA |
Courant d'impulsion nominal Ian (10/1000)µs (fil-blindage) | 120 A |
Courant d'impulsion nominal Ian (10/1000)µs (blindage-terre) | 200 A |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-blindage) spike | ≤ 700 V |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (blindage-terre) spike | ≤ 1 kV |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-blindage) statique | ≤ 700 V |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (blindage-terre) statique | ≤ 1 kV |
Tension résiduelle pour In (fil-blindage) | ≤ 40 V |
Tension résiduelle pour In (blindage-terre) | ≤ 50 V |
Niveau de protection Up (fil-blindage) | ≤ 700 V (C2 - 2 kA) |
Niveau de protection Up (blindage-terre) | ≤ 1,2 kV (C2 - 5 kA) |
Temps d'amorçage tA (fil-blindage) | ≤ 100 ns |
Temps d'amorçage tA (blindage-terre) | ≤ 100 ns |
Perte d'insertion aE, asym. | typ. 0,3 dB (≤ 2,4 GHz / 75 Ω) |
Fréquence limite fg (3 dB), asym. (Blindage) dans le système 75 Ω | typ. 2,5 GHz |
Plage de fréquence | 0 Hz ... 2400 MHz |
Capacité asymétrique (blindage) | typ. 10 pF |
Résistance au courant alternatif (fil-blindage) | 5 A - 1 s |
Résistance au courant alternatif (blindage-terre) | 10 A - 1 s |
Heure de réinitialisation d'impulsion (fil-blindage) | ≤ 4 s |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (Sécurité enfants) |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 75 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 75 °C |
Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
Normes/prescriptions | CEI 61643-11 |
Remarque | 2011 |
Normes/prescriptions | EN 61643-11 |
Remarque | 2019 |
Normes/prescriptions | EN 61643-21 |
Remarque | A2:2013 |
Normes/prescriptions | CEI 61643-21 |
Remarque | A2:2012 |
Normes/prescriptions | EN 50083 |
Remarque | CLASS-A |
Type de montage | Enfichage dans la prise secteur |
Référence | 2882284 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | CL1424 |
Product key | CL1424 |
GTIN | 4046356073516 |
Poids par pièce (emballage compris) | 314 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 314,6 g |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001625 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n° CAS: Non applicable) |
Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 8d16a065-7bc6-4224-9fab-0191fcd4b0ee |
Avantages
Protection complémentaire optimale de l'installation de bâtiment pour une durée de vie en service plus longue et une plus grande disponibilité des terminaux
Qualité industrielle pour les immeubles d'habitation grâce à la conformité des normes internationales
Répond aux exigences de sécurité les plus strictes, avec une surveillance thermique et des fusibles supplémentaires
Complément idéal au parafoudre C-SAT, pour la protection directe du terminal
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem