VAL-BG MS 350VF ST
-
Fiche parafoudre type 2
2881890
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | |
Remarque | Pour toutes les installations basse tension entre L-N et L-PEN. Ne peut être intégré à des systèmes IT entre L-PE que si le corps des équipements électriques de l'installation basse tension sont raccordés à l'installation de mise à la terre de la station de transformation. (mise à la terre commune de la station de transformation haute tension et des corps de l'installation des consommateurs basse tension. RE = RA selon CEI 60364-4-442 / VDE 0100-442 figure 44D / exemple a) |
Type de produit | Dispositif de protection antisurtension |
Gamme de produits | VALVETRAB MS |
Classe d'essai CEI | II |
T2 | |
Types EN | T2 |
Système d'alimentation CEI | TN |
TT | |
IT | |
Type | Module pour profilés enfichables en deux parties |
Nombre de pôles | 1 |
Message protection antisurtension défectueuse | optique |
Parafoudre contrôlable avec CHECKMASTER à partir de la révision de logiciel : | à partir rév. logiciel 1.12 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Type de raccordement | enfichable |
Dessin coté |
|
Largeur | 17,5 mm |
Hauteur | 52,4 mm |
Profondeur | 55,3 mm |
Graduation | 1 UL |
Couleur | noir (RAL 9005) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Valeur CTI du matériau | 600 |
Matériau isolant | PA 6.6 |
Groupe de matériaux | I |
Matériau du boîtier | PA 6.6 |
Circuits de protection | L-N |
L-PE | |
L-PEN | |
Sens de l'action | 1L-N/PE |
Tension nominale UN | 240/415 V AC (TN) |
240/415 V AC (TT) | |
230 V AC (IT) | |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tension permanente maximale UC | 350 V AC |
Courant résidual IPE | ≤ 5 µA |
Consommation de puissance en veille PC | ≤ 2 mVA |
Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 10 kA |
Courant de décharge maximal lmax (8/20) µs | 20 kA |
Courant de court-circuit assigné ISCCR | 25 kA |
Niveau de protection en tension Up | ≤ 1,5 kV |
Tension résiduelle Ures | ≤ 1,2 kV (pour In) |
≤ 1,2 kV (pour 10 kA) | |
≤ 1,1 kV (à 5 kA) | |
Tension de choc d'amorçage à 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 1,5 kV |
Réponse au TOV pour UT | 415 V AC (5 s / mode résistance) |
440 V AC (120 min / mode résistance) | |
Temps de réponse tA | ≤ 100 ns |
Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation | 125 A (gG) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
Choc (fonctionnement) | 25g (Semi-sinusoïdal / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (fonctionnement) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Spécifications UL | |
Tension maximale permanente (MCOV L-N) | 350 V AC |
Courant nominal de décharge In (L-N) | 10 kA |
Circuits de protection | L-N |
Tension nominale | 350 V AC |
Système de distribution d'énergie | Single phase |
Fréquence nominale | 50/60 Hz |
Tension limite mesurée MLV (L-N) | 1610 V |
Type SPD | 4CA |
Normes/prescriptions | CEI 61643-11 |
Remarque | 2011 |
Normes/prescriptions | EN 61643-11 |
Remarque | 2012 |
Type de montage | sur embase |
Référence | 2881890 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | CL1321 |
Product key | CL1321 |
GTIN | 4046356113199 |
Poids par pièce (emballage compris) | 39 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 36,88 g |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171292 |
ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem