D-UFB-PB
-
Parafoudre
2880642
Protection antisurtension fine dans connecteur D-SUB à 9 pôles pour applications PROFIBUS DP avec vitesse de transmission jusqu'à 12 Mbits/s.
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Protection antisurtension pour technologies de l'information |
| Gamme de produits | DATATRAB |
| Classe d'essai CEI | C1 |
| C3 | |
| B2 | |
| Classe de protection VDE | C1 |
| C3 | |
| B2 | |
| Type | Connecteur |
| Nombre de pôles | 4 |
| Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
| Schéma des pôles | 3, 5, 6, 8 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Connecteur SUB-D | |
| Type de raccordement | Connecteur mâle D-SUB |
| Connexion sur circuit imprimé | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 5 mm |
| Section de conducteur rigide min. | 0,14 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,14 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 1 mm² |
| Section du conducteur AWG min. | 26 |
| Section du conducteur AWG max. | 16 |
| Type de raccordement | Raccordement vissé & D-SUB 9 |
| Filetage vis | M2 |
| Couple de serrage | 0,25 Nm |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 26 ... 16 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 44,5 mm |
| Hauteur | 58 mm |
| Profondeur | 16,6 mm |
| Dimensions extérieures | |
| Diamètre extérieur min. | 7,6 mm |
| Diamètre extérieur max. | 8,4 mm |
| Couleur | argenté |
| Matériau du boîtier | ABS, métallisé |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Cycles d'enfichage | > 200 |
| Vis de fixation | 4-40 UNC |
| Couple de serrage | 0,4 Nm |
| Sens de l'action | Line-Line & Line-Earth Ground |
| Tension permanente maximale UC | 5,2 V DC |
| Courant de référence | 250 mA (25 °C) |
| Courant utile de service IC pour UC | ≤ 100 µA |
| Courant résidual IPE | ≤ 100 µA |
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-fil) | 350 A |
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-terre) | 350 A |
| Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 350 A |
| Courant de décharge Imax (8/20) µs maximal (fil-fil) | 350 A |
| Courant de décharge Imax (8/20) µs maximal (fil-terre) | 350 A |
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-fil) spike | ≤ 20 V |
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) spike | ≤ 20 V |
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-fil) statique | ≤ 14 V |
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) statique | ≤ 14 V |
| Limitation de la tension de sortie (10/700) µs (fil-fil) | ≤ 15 V (Uo=4 kV) |
| Limitation de la tension de sortie (10/700) µs (fil-terre) | ≤ 15 V (Uo=4 kV) |
| Tension résiduelle pour In (fil-fil) | ≤ 25 V |
| Tension résiduelle pour In (fil-terre) | ≤ 25 V |
| Niveau de protection Up (fil-fil) | ≤ 25 V (C1 - 500 V / 250 A) |
| ≤ 15 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 15 V (B2 - 4 kV / 100 A) | |
| Niveau de protection Up (fil-terre) | ≤ 25 V (C1 - 500 V / 250 A) |
| ≤ 15 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 15 V (B2 - 4 kV / 100 A) | |
| Temps d'amorçage tA (fil-fil) | ≤ 500 ns |
| Temps d'amorçage tA (fil-terre) | ≤ 500 ns |
| Fréquence limite fg (3 dB), sym., dans le système 100 Ω | typ. 70 MHz |
| Inductance en série | 0,11 µH |
| Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
| Courant de choc admissible (fil-fil) | C1 - 500 V / 250 A |
| C3 - 2 kV / 25 A | |
| Courant de choc admissible (fil-terre) | C1 - 500 V / 250 A |
| C3 - 2 kV/25 A |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP40 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 75 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 75 °C |
| Classe de protection VDE | C1 |
| C3 | |
| B2 | |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | CEI 60664-1 / DIN VDE 0110-1 |
| Normes Spécification informatique | |
| Normes/Prescriptions | CEI 61643-21 |
| DIN EN 61643-21 | |
| CEI 61643-21 | |
| DIN EN 61643-21 | |
| Normes/prescriptions | CEI 61643-21 |
| Type de montage | Montage direct sur interface d'appareil |
| Référence | 2880642 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CL3113 |
| Product key | CL3113 |
| GTIN | 4046356048989 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 52,8 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 52,8 g |
| Numéro du tarif douanier | 85363010 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 9bc3aadc-885e-4321-8a11-8cd8837f9d1d |
Produits compatibles
Avantages
Encombrement réduit avec l'utilisation directe sur l'interface
Utilisation possible jusqu'à 12 Mbit/s grâce à un circuit de protection adapté
Modification des caractéristiques de transmission grâce à une résistance de terminaison commutable
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem