D-LAN-19"-8
-
Parafoudre
2880163
Rack de 19" avec 8 ports protégés contre la surtension pour interfaces de données dans les réseaux Ethernet (1000Base-T), Token Ring, FDDI/CDDI selon la catégorie D/EN 50173 (CAT5e), raccordement sur le module de protection : Fiches femelles RJ45.
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Protection antisurtension pour technologies de l'information |
Gamme de produits | DATATRAB |
Classe d'essai CEI | C1 |
C2 | |
C3 | |
B3 | |
Type | Module de distribution dans rack de 19" |
Nombre de pôles | 8 |
Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Type de raccordement | RJ45 |
Dessin coté |
|
Largeur | 483 mm |
Hauteur | 44 mm |
Unité de hauteur | 1 HE |
Profondeur | 160 mm |
Couleur | couleur acier/acier inox |
Matériau du boîtier | Tôle d'acier |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Sens de l'action | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Tension permanente maximale UC (brins-brins) | 6 V DC |
Tension permanente maximale UC (brins-terre) | 68 V DC (en option : ±6 V DC) |
Courant de référence | 1,5 A (25 °C) |
Courant utile de service IC pour UC | ≤ 1 mA |
Courant résidual IPE | ≤ 1 mA (Cavalier 2 retiré) |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-fil) | 350 A |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-terre) | 350 A |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (blindage-terre) | 2,5 kA (boîtier isolé) |
Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 10 kA |
Courant d'impulsion nominal Ian (10/1000)µs (fil-fil) | 100 A |
Courant d'impulsion nominal Ian (10/1000)µs (fil-terre) | 100 A |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-fil) statique | ≤ 20 V |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) statique | ≤ 30 V (J2 fiché) |
≤ 170 V (J2 retiré) | |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (blindage-terre) statique | ≤ 700 V (blindage isolé) |
Tension résiduelle pour In (fil-fil) | ≤ 65 V |
Tension résiduelle pour In (fil-terre) | ≤ 45 V (J2 ON) |
≤ 220 V (J2 OFF) | |
Tension résiduelle pour In (blindage-terre) | ≤ 700 V |
Niveau de protection Up (fil-fil) | ≤ 50 V (C1 - 500 V / 250 A) |
Niveau de protection Up (fil-terre) | ≤ 40 V (C1 - 500 V / 250 A (J2 ON)) |
≤ 180 V (C1 - 500 V / 250 A (J2 OFF)) | |
Niveau de protection Up (blindage-terre) | ≤ 800 V (boîtier isolé) |
Temps d'amorçage tA (fil-fil) | ≤ 1 ns |
Temps d'amorçage tA (fil-terre) | ≤ 1 ns |
Temps d'amorçage tA (fil-blindage) | ≤ 100 ns |
Perte d'insertion aE, sym. | typ. 1 dB (≤ 100 MHz) |
Diaphonie entre appareils proches | typ. 36 dB (Système 100 Ω / 100 MHz) |
Fréquence limite fg (3 dB), sym., dans le système 100 Ω | > 100 MHz |
Capacité (fil-fil) | typ. 20 pF |
Capacité (fil-terre) | typ. 1 pF |
Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
Courant de choc admissible (fil-fil) | C1 - 500 V / 250 A |
Courant de choc admissible (fil-terre) | C1 - 500 V / 250 A |
Courant de choc admissible (blindage-terre) | C2 - 4 kV/2 kA |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | DIN VDE 0110-1 / CEI 60664-1 |
Normes Spécification informatique | |
Normes/Prescriptions | CEI 61643-21 |
DIN EN 50173-1 | |
CEI 61643-21 | |
DIN EN 50173-1 | |
Normes/prescriptions | CEI 61643-21 |
Remarque | 2000 |
Type de montage | Rack de 19" |
Référence | 2880163 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | CL3111 |
Product key | CL3111 |
GTIN | 4017918962814 |
Poids par pièce (emballage compris) | 3 120 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 3 119,577 g |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171503 |
ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 53bf8611-39e4-4827-a1c7-fb5ee909b255 |
Produits compatibles
Avantages
Encombrement réduit grâce à sa petite hauteur de montage (1 unité rackable)
Intégration facile dans un réseau avec les connecteurs femelles RJ45
Utilisation possible jusqu'à 1 Gbit/s grâce à un circuit de protection adapté
Extension facile grâce au design modulaire
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem