MKDSO 2,5/ 4-L BK - Bloc de jonction C.I.
2869773

Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 24 A, tension de référence (III/2): 400 V, section nominale: 2,5 mm2, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 4, gamme d'articles: MKDSO 2,5/..-L, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: noir, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 3,5 mm, nombre de picots par potentiel: 1, type de conditionnement: emballé dans un carton. Article avec sortie de broche latérale gauche

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Sans aucun entretien et résistant aux vibrations grâce au principe de Reakdyn ou aux éléments à ressort
Le bloc de jonction C.I. est positionné de façon orthogonale sur le circuit imprimé
Le raccordement vissé éprouvé et reconnu dans le monde entier