RAD-ADP-N/F-N/F
-
Adaptateur
2867843
Adaptateur d'antenne pour la traversée pour armoire électrique, plage de fréquence : 0,3 GHz ... 6 GHz, indice de protection : IP65, raccordement : 2 x N (femelle)
Informations détaillées concernant le produit
Avantages
Encombrement réduit grâce à une forme compacte
Installation facile grâce à une technologie de raccordement conforme au système
Permet l'adaptation entre des câbles d'antenne
Permet la traversée d'armoire