RAD-CAB-PFP400-60 - Câble d'antenne
2867380

Câble d'antenne, diamètre extérieur : 10 mm, conducteur interne : rigide, atténuation : 2,5 / 4,2 / 6,3 dB à 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, raccordement : 2 x N (mâle), longueur de câble : 18 m

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Atténuation faible
Résistant aux UV
Pour l'extérieur