Le module UPS TRIO avec alimentation intégrée est particulièrement peu encombrant, car les deux éléments sont intégrés dans un boîtier compact. Un module de batterie suffit pour compléter le système UPS.
Les modules de batterie en technologie AGM plomb compensent les pannes pendant jusqu'à deux heures, avec un courant de charge de 5 A.
TRIO-UPS/1AC/24DC/ 5
-
Alimentation secourue
2866611
Alimentation sans interruption à bloc d'alimentation intégré. Pour module de batterie AGM au plomb MINI-BAT/24/DC/1.3 AH, QUINT-BAT/24DC à capacité nominale 3,4 AH … 12 AH. Entrée : monophasée, sortie : 24 V DC / 5 A. Technologie de raccordement vissé
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Fonctionnement DC | |
Tension d'entrée | 24 V DC |
Plage de tension nominale d'entrée | 100 V AC ... 240 V AC |
Plage de tension d'entrée | 85 V AC ... 264 V AC (Derating <90 V AC : 2,5 % V) |
100 V DC ... 350 V DC (UL508 : 100 ... 250 V) | |
Plage de tension d'entrée AC | 85 V AC ... 264 V AC (Derating <90 V AC : 2,5 % V) |
Plage de tension d'entrée DC | 100 V DC ... 350 V DC (UL508 : 100 ... 250 V) |
Type de tension de la tension d'alimentation | AC/DC |
Choc de courant d'appel | < 44 A (< 1,3 A2s) |
Intégrale de courant d'appel (I2t) | < 1,3 A2s |
Plage de fréquence AC | 45 Hz ... 65 Hz |
Plage de fréquence DC | 0 Hz |
Durée de pontage en cas de panne de courant | voir diagramme |
Temps de sauvegarde | 20 min (5 A) |
Sélecteur rotatif | réglable : 0,5 min; 1 min; 2 min; 3 min; 5 min; 10 min; 15 min; 20 min; Mode PC |
Courant absorbé | 0,95 A (230 V AC) |
1,1 A (max. 230 V AC) | |
1,7 A (120 V AC) | |
1,8 A (max. 120 V AC) | |
Circuit de protection | Protection contre les transitoires; Varistance |
Facteur de puissance (cos phi) | env. 0,5 |
Temps d'enclenchement typique | 150 ms (230 V AC) |
200 ms (120 V AC) | |
Fusible d'entrée | 6,3 A (temporisé, intérieur) |
Fusible de puissance homologué | B6 B10 B16 |
Sélection du fusible approprié pour la protection d'entrée | 6 A ... 16 A (Caractéristique B, C, D, K) |
Rendement | > 88 % (230 V AC, fonctionnement en réseau) |
> 86 % (120 V AC, fonctionnement en réseau) | |
> 86 % (Mode batterie) | |
Tension de sortie nominale | 24 V DC |
Plage de réglage de la tension de sortie (USet) | 22,5 V DC ... 29,5 V DC (Fonctionnement en réseau, en mode sauvegarde dépend de la tension de la batterie 27,9 V DC ... 19,2 V DC) |
Courant nominal de sortie (IN) | 5 A (-25 °C ... 55 °C) |
Limitation du courant de sortie | max. 6 A (Fonctionnement en réseau) |
Temps de protection contre les microcoupures | 3600 s |
Déclassement | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Résistance à l'alimentation de retour | 35 V DC |
Protection contre la surtension à la sortie (OVP) | < 35 V DC |
Tolérance de réglage | < 1 % (modification charge statique 10 % ... 90 %) |
Ondulation résiduelle | < 10 mVCC |
Puissance de sortie | 120 W |
Puissance nominale | 120 W |
Pointes de commutation charge nominale | < 25 mVCC |
Puissance dissipée à vide maximale | 2 W |
Puissance dissipée charge nominale max. | 16 W (230 V AC) |
20 W (120 V AC) | |
Puissance dissipée mode batterie | 4 W |
Temps d'établissement | < 100 ms |
Montage en parallèle autorisé | oui, 2 |
Connectabilité en série | non |
Fonctionnement sur secteur | |
Tension de sortie nominale | 24 V DC |
Plage de tension de sortie | 22,5 V DC ... 29,5 V DC |
Courant nominal de sortie (IN) | 5 A |
Fonctionnement sur batterie | |
Tension de sortie nominale | 24 V DC |
Plage de tension de sortie | 19,2 V DC ... 27,6 V DC (UOUT = UBAT - 0,5 V DC) |
Courant nominal de sortie (IN) | 5 A |
Signal | |
Tension de sortie | + 24 V |
Signal: Alarme | |
Description de la sortie | Sortie transistor |
Tension de commutation maximale | ≤ 24 V |
Tension de sortie | 24 V |
Courant de charge permanent | ≤ 200 mA |
Signal: Charge de batterie | |
Description de la sortie | Sortie transistor |
Tension de commutation maximale | ≤ 24 V |
Tension de sortie | 24 V |
Courant de charge permanent | ≤ 200 mA |
Signal: Mode batterie | |
Description de la sortie | Sortie transistor |
Tension de commutation maximale | ≤ 24 V |
Tension de sortie | 24 V |
Courant de charge permanent | ≤ 200 mA |
Tension en fin de charge | 25 V DC ... 30 V DC (préréglé sur 27,6 V DC) |
Courant de charge | 1,5 A |
Protection contre la décharge totale | 18 V DC ... 21 V DC (préréglé sur 19,2 V DC) |
Support d'enregistrement | externe, accus 1,3 Ah / 3,4 Ah / 7,2 Ah / 12 Ah |
Contrôle de présence de batterie / intervalle de temps | 60 s |
Contrôle qualité de la batterie | 4 h ... 200 h (préréglé sur 12 h) |
Caractéristique de charge | Caractéristique I/U |
Technologie IQ | non |
Compensation de température | 0 mV/K ... 200 mV/K (préréglée 42 mV/K) |
Seuil d'alarme | 18 V DC ... 30 V DC (préréglé sur 20,4 V DC) |
Gestion de réseau | Non |
Entrée | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
Section du conducteur AWG min. | 24 |
Section du conducteur AWG max. | 12 |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage min. | 0,5 Nm |
Couple de serrage max. | 0,6 Nm |
Sortie | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
Section du conducteur AWG min. | 24 |
Section du conducteur AWG max. | 12 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage min. | 0,5 Nm |
Couple de serrage max. | 0,6 Nm |
Signal | |
Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
Section du conducteur AWG min. | 24 |
Section du conducteur AWG max. | 12 |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage min. | 0,5 Nm |
Couple de serrage max. | 0,6 Nm |
Interface | IFS (Interface système) |
Modes de signalisation | LED |
Sortie de signal | |
Affichage d'état | LED (verte) |
Informations sur l'affichage d'état | Tension secteur OK : LED verte, statique |
Sortie de signal: Alarme | |
Affichage d'état | Alarme |
Informations sur l'affichage d'état | LED rouge, statique |
Sortie de signal: Charge de batterie | |
Affichage d'état | La batterie est chargée (charge batterie) |
Informations sur l'affichage d'état | LED jaune, clignotante |
Sortie de signal: Mode batterie | |
Affichage d'état | Mode batterie (Battery Mode) |
Informations sur l'affichage d'état | LED jaune, statique, allumée |
Tension d'isolement entrée / sortie | 4 kV (homologation du type) |
2 kV (Contrôle individuel) | |
Tension d'isolement sortie/PE | 500 V DC (Contrôle individuel) |
Tension d'isolement entrée/PE | 2 kV AC (homologation du type) |
2 kV AC (Contrôle individuel) |
Type de produit | DC-USV |
Technologie IQ | non |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 596000 h (40 °C) |
Propriétés d'isolation | |
Classe de protection | I |
Degré de pollution | 2 |
Largeur | 60 mm |
Hauteur | 130 mm |
Profondeur | 118 mm |
Dimensions de montage | |
Distance de montage à droite/à gauche | 0 mm / 0 mm |
Distance de montage en haut/en bas | 50 mm / 50 mm |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | juxtaposable : horizontalement 0 mm, verticalement 50 mm |
Position de montage | Profilé horizontal NS 35, EN 60715 |
Matériau du boîtier | Métallique |
Matériau du boîtier | Aluminium (AlMg3)/tôle d'acier galvanisés |
Version du boîtier | Aluminium (AlMg3) + tôle d'acier galvanisée, fermé |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C (derating à partir de 55 °C : 2,5%/K) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Classe climatique | 3K3 (selon EN 60721) |
Humidité de l'air max. admissible (service) | 95 % (à 25 °C, sans condensation) |
Choc | 18 ms, 30g, dans chaque direction (selon CEI 60068-2-27) |
Vibrations (service) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm (selon CEI 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. |
Applications ferroviaires | EN 50121-4 |
Norme – Equipement électronique des installations à courant fort | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Norme - Limitation des courants réseau et d'harmoniques | EN 61000-3-2 |
Norme – sécurité électrique | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
Norme - Protection contre les courants dangereux pour les personnes, exigences fondamentales pour un isolement sûr dans les équipements électriques | EN 50178 |
Norme – Faible tension de protection | EN 60950-1 (SELV) |
EN 60204 (PELV) | |
Norme, sectionnement sûr | DIN VDE 0100-410 |
Homologation construction navale | DNV GL (EMC B) |
Homologations UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
Directive basse tension | Conformité à la directive NSR 2014/35/UE |
Règles CEM Perturbations radioélectriques | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Règles CEM - Immunité électromagnétique | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 55011 (EN 55022) |
Décharge électrostatique | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
Boîtier | Niveau 3 |
Décharge électrostatique | |
Décharge par contact | 6 kV |
Décharge dans l'air | 8 kV |
Remarque | Critère B |
Champ électromagnétique HF | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Champ électromagnétique HF | |
Plage de fréquence | 80 MHz ... 2 GHz |
Intensité de champ | 10 V/m |
Remarque | Critère A |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Entrée | 4 kV (niveau 4 - asymétrique : conducteur par rapport à la terre) |
Sortie | 2 kV (niveau 4 - asymétrique : conducteur par rapport à la terre) |
Signal | 1 kV (niveau 4 - asymétrique : conducteur par rapport à la terre) |
Remarque | Critère B |
Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
Entrée | 4 kV (niveau 4 - asymétrique : conducteur par rapport à la terre) |
2 kV (niveau 4 - symétrique : conducteur par rapport à conducteur) | |
Sortie | 2 kV (Niveau 3 - asymétrique) |
1 kV (Niveau 3 – symétrique) | |
Signal | 2 kV (Niveau 3 - asymétrique) |
1 kV (Niveau 3 – symétrique) | |
Remarque | Critère B |
Perturbations conduites | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Perturbations conduites | |
Entrée/sortie/signal | Niveau 3 |
Plage de fréquence | 10 kHz ... 80 MHz |
Remarque | Critère A |
Tension | 10 V |
Chutes de tension | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-11 |
Émissions | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-6-3 |
Tension perturbatrice selon à EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
Perturbations radioélectriques selon EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
Référence | 2866611 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CMUT13 |
Product key | CMUT13 |
GTIN | 4046356311809 |
Poids par pièce (emballage compris) | 1 108,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 939 g |
Numéro du tarif douanier | 85044095 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: FILE E 211944UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E211944IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DE/PTZ/0053EAC
Identifiant de lhomologation: RU S-DE.BL08.W.00764IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DE/PTZ/0053EAC
Identifiant de lhomologation: RU-DE.B.00184/20UL Listed
Identifiant de lhomologation: E123528cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E123528KC
Identifiant de lhomologation: R-R-PCK-2866611EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 38bd1d00-5225-4075-acab-816c2885e6bf |
Produits compatibles
-
UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH - Module de batterie 1274520
-
UPS-BAT/PB/24DC/4AH - Module de batterie 1274117
-
UPS-BAT/PB/24DC/7AH - Module de batterie 1274118
-
UPS-BAT/PB/24DC/12AH - Module de batterie 1274119
-
UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Module de batterie 1348516
-
UPS-BAT/PB/24DC/40AH - Module de batterie 1354641
-
MINI-BAT/24DC/1.3AH - Module de batterie 2866417
-
QUINT-BAT/24DC/ 3.4AH - Module de batterie 2866349
-
QUINT-BAT/24DC/ 7.2AH - Module de batterie 2866352
-
QUINT-BAT/24DC/12AH - Module de batterie 2866365
-
SI FORM C 15 A DIN 72581 - Fusible 0913676
-
SI FORM C 25 A DIN 72581 - Fusible 0913757
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adaptateur de programmation 2811271
-
QUINT-PS-ADAPTERS7/2 - Adaptateur de montage 2938206
-
UWA 182/52 - Adaptateur de montage 2938235
-
UTA 107 - Adaptateur de rail DIN 2853983
-
IFS-CONFSTICK-L - Module de mémoire 2901103
-
IFS-CONFSTICK - Module de mémoire 2986122
-
IFS-USB-DATACABLE - Câble de données 2320500
Avantages
Autonomie : le PC industriel continue de fonctionner sans interruption même en cas de coupure de secteur AC
Gain de temps - lorsque la tension d'alimentation revient, l'ordinateur industriel démarre automatiquement
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem