TRIO POWER est une alimentation pour profilé avec des fonctionnalité de base de haut niveau. TRIO POWER, 600 V DC, 24 V DC convient pour le raccordement à des circuits intermédiaires 600 V DC de convertisseurs de fréquence : après une panne de secteur, les charges de 24 V raccordées sont alimentées via l'énergie cinétique du moteur.
TRIO-PS/600DC/24DC/20
-
Alimentation
2866530
Aliment. profilés, à découpage primaire, monophasée, entrée : 600 V DC, sortie : 24 V DC/20 A
Informations détaillées concernant le produit
Fonctionnement DC | |
Plage de tension nominale d'entrée | 600 V DC |
Plage de tension d'entrée | 450 V DC ... 840 V DC (Rigidité diélectrique jusque 900 V DC) |
Type de tension de la tension d'alimentation | DC |
Choc de courant d'appel | < 26 A |
Intégrale de courant d'appel (I2t) | 0,8 A2s |
Plage de fréquence DC | 0 Hz |
Durée de pontage en cas de panne de courant | typ. 15 ms (600 V DC) |
Courant absorbé | 0,9 A (600 V DC) |
Consommation nominale | 527,3 VA |
Circuit de protection | Protection contre les transitoires; Varistance |
Facteur de puissance (cos phi) | 1 |
Temps d'enclenchement typique | < 1 s |
Fusible de puissance homologué | 4 A 6 A 1000 V DC |
Sélection du fusible approprié pour la protection d'entrée | 4 A ... 6 A (1000 V DC) |
Courant de décharge vers PE | < 3,5 mA |
Rendement | > 91 % (pour 600 V DC et les valeurs nominales) |
Caractéristique de sortie | U/I |
Tension de sortie nominale | 24 V DC ±1 % |
Plage de réglage de la tension de sortie (USet) | 22,5 V DC ... 29,5 V DC (UIN > 475 V DC) |
22,5 V DC ... 28 V DC (UIN ≤ 475 V DC) | |
Courant nominal de sortie (IN) | 20 A (-25 °C ... 55 °C) |
Déclassement | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Résistance à l'alimentation de retour | 35 V DC |
Protection contre la surtension à la sortie (OVP) | < 35 V DC |
Charge capacitive max. | Illimité |
Limitation de courant active | env. 25 A (en cas de court-circuit) |
Tolérance de réglage | < 1 % (modification charge statique 10 % ... 90 %) |
< 2 % (modification charge dynamique 10 % ... 90 %) | |
< 0,1 % (modification tension d'entrée ±10 %) | |
Ondulation résiduelle | < 40 mVCC |
Puissance de sortie | 480 W |
Pointes de commutation charge nominale | < 10 mVCC |
Puissance dissipée à vide maximale | 3,8 W |
Puissance dissipée charge nominale max. | 45 W |
Temps d'établissement | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
Montage en parallèle autorisé | oui, pour la redondance et l'augmentation de la puissance |
Connectabilité en série | oui |
Entrée | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
Section du conducteur AWG min. | 24 |
Section du conducteur AWG max. | 14 |
Longueur à dénuder | 9 mm |
Filetage vis | M2,5 |
Couple de serrage min. | 0,4 Nm |
Couple de serrage max. | 0,5 Nm |
Sortie | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide min. | 0,5 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 6 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,5 mm² |
Section de conducteur souple max. | 4 mm² |
Section du conducteur AWG min. | 12 |
Section du conducteur AWG max. | 10 |
Longueur à dénuder | 14 mm |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage min. | 0,5 Nm |
Couple de serrage max. | 0,6 Nm |
Modes de signalisation | LED |
Sortie de signal | |
Affichage d'état | LED verte « DC OK » |
Informations sur l'affichage d'état | UOUT > 21,5 V : DEL allumée |
Tension d'isolement entrée / sortie | 4 kV AC (homologation du type) |
2 kV AC (Contrôle individuel) | |
Tension d'isolement sortie/PE | 500 V DC (contrôle indiv.) |
Tension d'isolement entrée / sortie | 2 kV (contrôle indiv.) |
Tension d'isolement entrée/PE | 2 kV AC (homol. du type) |
2 kV AC (contrôle indiv.) | |
Tension d'isolement entrée, sortie/boîtier | 4 kV |
Type de produit | Alimentation électrique |
Gamme de produits | TRIO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 701000 h (40 °C) |
Propriétés d'isolation | |
Classe de protection | I (avec connexion PE) |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Largeur | 115 mm |
Hauteur | 130 mm |
Profondeur | 152,5 mm |
Dimensions de montage | |
Distance de montage à droite/à gauche | 0 mm / 0 mm |
Distance de montage en haut/en bas | 50 mm / 50 mm |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | juxtaposable : horizontalement 0 mm, verticalement 50 mm |
Position de montage | Profilé horizontal NS 35, EN 60715 |
Protégée par vernis | non |
Matériau du boîtier | Métallique |
Version du boîtier | Tôle d'acier galvanisée |
Version des éléments latéraux | Aluminium |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C (derating à partir de 55 °C : 2,5%/K) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Classe climatique | 3K3 (selon EN 60721) |
Humidité de l'air max. admissible (service) | ≤ 95 % (à 25 °C, sans condensation) |
Choc | 18 ms, 30g, dans chaque direction (selon CEI 60068-2-27) |
Vibrations (service) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm (selon CEI 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. |
Applications ferroviaires | EN 50121-4 |
Norme – Equipement électronique des installations à courant fort | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Norme - Limitation des courants réseau et d'harmoniques | EN 61000-3-2 |
Norme – sécurité électrique | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
Norme - Protection contre les courants dangereux pour les personnes, exigences fondamentales pour un isolement sûr dans les équipements électriques | EN 50178 |
Norme – Faible tension de protection | EN 60950-1 (SELV) |
EN 60204 (PELV) | |
Norme, sectionnement sûr | DIN VDE 0100-410 |
Homologations UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
Conformité/homologations | |
SIL selon CEI 61508 | 0 |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
Directive basse tension | Conformité à la directive NSR 2014/35/UE |
Règles CEM Perturbations radioélectriques | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Règles CEM - Immunité électromagnétique | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Décharge électrostatique | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
Boîtier | Niveau 3 |
Décharge électrostatique | |
Décharge par contact | 8 kV (Sévérité de contrôle 4) |
Décharge dans l'air | 15 kV (Sévérité de contrôle 4) |
Remarque | Critère B |
Champ électromagnétique HF | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Champ électromagnétique HF | |
Plage de fréquence | 80 MHz ... 1 GHz |
Intensité de champ | 20 V/m |
Plage de fréquence | 1 GHz ... 2 GHz |
Intensité de champ | 10 V/m |
Plage de fréquence | 2 GHz ... 3 GHz |
Intensité de champ | 10 V/m |
Remarque | Critère A |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Entrée | 4 kV (Sévérité de contrôle 4 - asymétrique) |
Sortie | 2 kV (Sévérité de contrôle 4 - asymétrique) |
Remarque | Critère B |
Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
Entrée | 2 kV (Sévérité de contrôle 2 - symétrique) |
4 kV (Sévérité de contrôle 4 - asymétrique) | |
Sortie | 1 kV (Sévérité de contrôle 2 - symétrique) |
2 kV (Sévérité de contrôle 2 - asymétrique) | |
Remarque | Critère A |
Perturbations conduites | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Perturbations conduites | |
Plage de fréquence | 10 kHz ... 15 kHz |
Remarque | Critère A |
Tension | 10 V (Sévérité de contrôle 3) |
Chutes de tension | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-11 |
Émissions | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-6-3 |
Tension perturbatrice selon à EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
Perturbations radioélectriques selon EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
Référence | 2866530 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CMPT43 |
Product key | CMPT43 |
GTIN | 4046356556163 |
Poids par pièce (emballage compris) | 1 957 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 1 780 g |
Numéro du tarif douanier | 85044095 |
Pays d'origine | CN |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
Avantages
Solution tampon compacte
Déclenchement rapide des disjoncteurs de protection standard
Surveillance préventive des fonctions
Démarrage fiable des charges lourdes et extension aisée des installations
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem