MINI MCR-SL-2CP-I-I
-
Séparateur passif
2864655
Isolateur MCR passif, 2 voies, pour l'isolation galvanique de signaux de courant sans tension d'alimentation, à raccordement vissé
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Séparateur passif |
| Gamme de produits | MINI Analog |
| Nombre de voies | 2 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Isolation galvanique | Isolation 2 voies |
| Isolation galvanique entre l'entrée et la sortie | oui |
| Fréquence limite (3 dB) | 75 Hz |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 64 mW |
| Conditions de transmission des signaux | In = Out |
| Réponse indicielle (10-90 %) | 5 ms (pour une charge de 600 Ω) |
| Coefficient de température max. | ≤ 0,002 %/K (de la valeur de mesure / charge de 100 ohms) |
| Coefficient de température typ. | < 0,002 %/K (de la valeur de mesure / charge de 100 ohms) |
| Erreur de transmission max. | ≤ 0,1 % (de la déviation maximale) |
| Erreur supplémentaire, en fonction de la charge | < 0,03 % (de la valeur de mesure / charge de 100 ohms) |
| Isolation galvanique Entrée/sortie | |
| Tension d'isolement assignée | 50 V AC/DC |
| Tension d'essai | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolant | Isolation de base selon la norme CEI/EN 61010 |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | alimentation par boucle, aucune alimentation externe nécessaire |
| Consommation de puissance | 34 mW (par canal) |
| Signal: Courant | |
| Nombre d'entrées | 2 |
| Configurable/programmable | non |
| Signal d'entrée tension maximale | 18 V |
| Signal d'entrée courant | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Signal d'entrée courant maximal | 40 mA |
| Courant de déclenchement | env. 190 µA |
| Limitation de la tension d'entrée | < 2 V (20 mA) |
| Tension dissipée | 1,9 V (I = 20 mA) |
| Signal: Courant | |
| Nombre de sorties | 2 |
| Configurable/programmable | non |
| Signal de sortie courant | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Charge/charge de sortie Sortie courant | < 600 Ω (pour signal de sortie I = 20 mA) |
| Ondulation | < 10 mVeff (600 Ω) |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 12 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 26 ... 12 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 6,2 mm |
| Hauteur | 93,1 mm |
| Profondeur | 101,2 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Matériau du boîtier | PBT |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 65 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| UKCA | |
| Certificat | Conformité UKCA |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| Homologation construction navale | |
| Certificat | DNV GL TAA00000BW |
| Données de construction navale | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | B |
| EMC | B |
| Enclosure | A |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
| Immunité | EN 61000-6-2 |
| Remarque | De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations. |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Remarque | Critère B |
| Champ électromagnétique HF | |
| Dénomination | Champ électromagnétique HF |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Critère d'évaluation | A |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Dénomination | Perturbations transitoires rapides (en salves) |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Critère d'évaluation | L |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Remarque | Critère B |
| Perturbations conduites | |
| Dénomination | Grandeurs perturbatrices acheminées |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Critère d'évaluation | A |
| Isolation galvanique | Isolation 2 voies |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Pour le pontage de la tension d'alimentation, le connecteur de bus sur rail DIN peut être utilisé et encliqueté sur un rail DIN de 35 mm selon EN 60715. |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2864655 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK1131 |
| Product key | DK1131 |
| GTIN | 4017918974893 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 87,8 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 61 g |
| Numéro du tarif douanier | 85437090 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Chute de tension au niveau de l'amplificateur-séparateur de 1,7 V seulement
Ne nécessite pas d'alimentation extérieure
Deux canaux pour un pas de 6,2 mm seulement
Séparateurs passifs ultra-compacts à deux conducteurs pour l'isolation galvanique et le filtrage de signaux normalisés analogiques
Alimentation par boucle d'entrée
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem