IB IL DO 1 AC-PAC - Module TOR
2861920

Inline, Module de sortie numérique, Sorties TOR: 1, 230 V AC, connectique: 3 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, avec Inline contacts et porte-étiquette

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

4 sorties numériques
Actionneurs raccordés à 3 conducteurs
Intensité nominale par sortie : 500 mA
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état