IBS IL 24 BK RB-LK-PAC - Coupleur de bus
2861506

Inline, Coupleur de bus, INTERBUS, Connecteur F-SMA, dérivation de bus interstation intégrée, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, avec Inline contacts et porte-étiquette

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Raccordements de bus interstation en connectique FO
Diagnostic de la liaison optique