IB IL 24 DI 2-NPN-PAC - Module TOR
2861483

Inline, Module d'entrée numérique, Entrées TOR: 2 (NPN), 24 V DC, connectique: 4 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, avec Inline contacts et porte-étiquette

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Raccordements pour 2 capteurs TOR, commutation de type npn
Raccordement des capteurs à 2, 3 et 4 conducteurs
Courant de charge admissible max. par capteur : 250 mA
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état