SSA 3-6/S1 - Raccordement de blindage
2859233

Raccordement rapide pour blindage pour diamètres de câble 3... 6 mm. Câble de raccordement au potentiel : 250 mm, 1 mm2, coloris : vert/jaune

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Montage facile avec raccordement de blindage intégré
Bon raccordement de blindage au produit grâce à un câble de raccordement court
Grande zone de raccordement des câbles avec un raccordement de blindage à ressort
Marquage facile grâce à un champ de repérage intégré