D-LAN-CAT.5E-U
   - 
  Parafoudre
    
      2859084
      
      
    
  
      Parafoudre basse tension fin, selon la classe D (CAT.5e), pour Token Ring et Ethernet. Adaptateur RJ45 avec conducteur de terre distinct et pied encliquetable pour rail DIN NS 35/7,5
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Protection antisurtension pour technologies de l'information | 
| Gamme de produits | DATATRAB | 
| Classe d'essai CEI | C1 | 
| C2 | |
| C3 | |
| B2 | |
| B3 | |
| Classe de protection VDE | C1 | 
| C2 | |
| C3 | |
| B2 | |
| B3 | |
| Type | Adaptateur pour montage sur profilé | 
| Message protection antisurtension défectueuse | aucun | 
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II | 
| Degré de pollution | 2 | 
| Type de raccordement | RJ45 | 
| Dessin coté | 
                 | 
            
| Largeur | 25,4 mm | 
| Hauteur | 94 mm | 
| Profondeur | 45,4 mm | 
| Couleur | noir (RAL 9005) | 
| Matériau du boîtier | Aluminium anodisé | 
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non | 
| Sens de l'action | Line-Line & Line-Shield & Shield-Earth Ground | 
| Tension permanente maximale UC | ± 7 V DC | 
| Courant de référence | 1,5 A (25 °C) | 
| Courant utile de service IC pour UC | ≤ 100 µA | 
| Courant résidual IPE | ≤ 100 µA | 
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-fil) | 350 A | 
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-terre) | 2,5 kA | 
| Courant de décharge Imax (8/20) µs maximal (fil-terre) | 2,5 kA (au total) | 
| Courant d'impulsion nominal Ian (10/700)µs (fil-fil) | 160 A | 
| Courant d'impulsion nominal Ian (10/700)µs (fil-terre) | 160 A | 
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-fil) spike | ≤ 22 V | 
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) spike | ≤ 80 V (Conducteur d'équipotentialité : 1 m) | 
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (blindage-terre) spike | ≤ 700 V (Conducteur d'équipotentialité : 1 m) | 
| Tension résiduelle pour In (fil-fil) | ≤ 45 V | 
| Tension résiduelle pour In (fil-terre) | ≤ 45 V | 
| Tension résiduelle pour In (blindage-terre) | ≤ 700 V | 
| Niveau de protection Up (fil-fil) | ≤ 50 V (C1 - 500 V / 250 A) | 
| ≤ 20 V (B3 - 2 kV / 25 A) | |
| Niveau de protection Up (fil-terre) | ≤ 65 V (C1, 500 V/250 A - Conducteur d'équipotentialité : 1 m) | 
| ≤ 25 V (B3 - 2 kV / 25 A - PA-Ltg: 1 m) | |
| ≤ 60 V (C3, 7 kV/90 A - Conducteur d'équipotentialité : 1 m) | |
| Niveau de protection Up (blindage-terre) | ≤ 850 V (C2 - 4 kV / 2 kA - PA-Ltg: 1 m) | 
| Temps d'amorçage tA (fil-fil) | ≤ 500 ns | 
| Temps d'amorçage tA (fil-terre) | ≤ 100 ns | 
| Perte d'insertion aE, sym. | 1 dB (jusqu'à 100 MHz, système 100 Ω) | 
| Diaphonie entre appareils proches | 36 dB (Paire 3-6 contre paire 4-5 dans le système à 100 Ω / 100 MHz) | 
| 40 dB (toutes les combinaisons de paires restantes dans le système à 100 Ω/100 MHz) | |
| Fréquence limite fg (3 dB), sym., dans le système 100 Ω | ≤ 100 MHz | 
| Capacité (fil-fil) | 20 pF (typique) | 
| Capacité (fil-terre) | 1 pF (typique) | 
| Message protection antisurtension défectueuse | aucun | 
| Courant de choc admissible (fil-fil) | B2 - 4 kV / 100 A | 
| B3 - 2 kV / 25 A | |
| C1 - 500 V / 250 A | |
| Courant de choc admissible (fil-terre) | B2 - 4 kV / 100 A | 
| C1 - 500 V / 250 A | |
| C2 - 4 kV / 2 kA | |
| B3 - 2 kV / 25 A | 
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 | 
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C | 
| Classe de protection VDE | C1 | 
| C2 | |
| C3 | |
| B2 | |
| B3 | |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | DIN VDE 0110-1 / CEI 60664-1 | 
| Normes Spécification informatique | |
| Normes/Prescriptions | CEI 61643-21 | 
| E VDE 0845-3-1 | |
| DIN EN 50173-1 | |
| CEI 61643-21 | |
| E VDE 0845-3-1 | |
| DIN EN 50173-1 | |
| Type de montage | Profilé : 35 mm | 
| Référence | 2859084 | 
| Conditionnement | 1 Unité(s) | 
| Commande minimum | 1 Unité(s) | 
| Clé de vente | CL3111 | 
| Product key | CL3111 | 
| GTIN | 4017918920470 | 
| Poids par pièce (emballage compris) | 125,4 g | 
| Poids par pièce (hors emballage) | 125 g | 
| Numéro du tarif douanier | 85363010 | 
| Pays d'origine | DE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 | 
| ECLASS-15.0 | 27171503 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 | 
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui | 
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-50
               Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire. 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) | 
| SCIP | 04e04402-cdcd-42b6-8ac1-cd82b483c6f1 | 
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
        
        Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem