ME B-12,5 MSTBO KMGY - Bouchon
2854801

Boîtier électronique sur rail DIN, Bouchons pour points de connexion non équipés (MSTBO), largeur: 10 mm, hauteur: 19,06 mm, profondeur: 12,29 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035)

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Montage aisé, sans outil
Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94