ME B-17,5 MKDSO KMGY
-
Bouchon
2854115
Boîtier électronique sur rail DIN, Bouchons pour points de connexion non équipés (MKDSO), largeur: 16 mm, hauteur: 17,05 mm, profondeur: 8,55 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035)
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Montage aisé, sans outil
Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94