Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

ME-SAS - Collier de raccordement du blindage
2853899

Collier de raccordement de blindage pour points de connexion à partir de 2,5 mm2

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Dérivation sécurisée des signaux parasites
Faible impédance de transmission grâce à la grande surface de mise à la terre
Montage pratique du blindage des câbles