ME B-17,5 MSTBO KMGY
-
Bouchon
2853776
Boîtier électronique sur rail DIN, Bouchons pour points de connexion non équipés (MSTBO), largeur: 15 mm, hauteur: 19,05 mm, profondeur: 12,3 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035)
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Montage aisé, sans outil
Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94