ME 17,5 OT-MKDSO RD - Partie supérieure du boîtier
2853048

Boîtier électronique sur rail DIN, Partie supérieure du boîtier pour blocs de jonction C.I. à raccordement vissé, largeur: 17,6 mm, hauteur: 99 mm, profondeur: 45,85 mm, coloris: rouge (similaire à RAL 3001)

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Montage sans outil
Disponible dans des pas compris entre 12,5 mmˆ... 90 mm, extensible de manière modulaire
Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
Variabilité de la technologie de raccordement
Possibilité de montage sur rail DIN
En option avec connecteur de bus intégré ou à monter sur rail DIN