LDP-110DC - Module enfichable
2833673

Module enfichable, se monte sur PR1 et PR2, avec diode de roue libre et LED jaune, polarité : A1+, A2-, tension d'entrée : 110 V DC ± 20%

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Protection contre les inversions de polarité grâce au détrompage mécanique
Atténuation de la tension inverse inductive