MCR-S10-50-UI-SW-DCI-NC
-
Convertisseur de courant
2814744
Convertisseur de courant MCR, programmable et configurable, pour mesurer des courants continus, alternatifs ou déformés, avec sortie à relais ou à transistor, intensité d'entrée de 0...10 à 0...50 A, non configuré
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Convertisseur de courant |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Défaut général | ≤ 1,5 % (Plage de température) |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 2,2 W |
Catégorie de mesure | III |
Tension d'essai sortie/alimentation | 500 V AC (50 Hz, 60 s) |
Tension d'essai entrée/sortie | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Tension d'essai entrée/alimentation | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Circuit de protection | Parafoudre basse tension; Diode zéner bidirectionnelle 33 V |
Réponse indicielle (10-90 %) | 330 ms (AC) |
40 ms (DC) | |
Coefficient de température typ. | < 0,025 %/K |
Erreur de transmission max. | < 0,5 % (de la valeur nominale de la plage aux conditions nominales) |
Tension d'isolement assignée | 300 V AC (par rapport à la terre) |
Alimentation | |
Plage de tension d'alimentation | 20 V DC ... 30 V DC |
Courant max. absorbé | < 50 mA (sans charge) |
Mesure | |
Configurable/programmable | oui, non configuré |
Plage de courant d'entrée | 0 A AC/DC ... 55 A AC/DC (Surcharge permanente admise : 120 %) |
Plage de mesure | 0 A AC/DC ... 50 A AC/DC |
Plage de réglage courant d'entrée min. | 0 A AC/DC ... 9,5 A AC/DC |
Plage de réglage courant d'entrée max. | 0 A AC/DC ... 55 A AC/DC |
LSB: Courant | 1 µA (1 A) |
2 µA (2 A) | |
5 µA (5 A) | |
10 µA (10 A) | |
50 µA (50 A) | |
100 µA (100 A) | |
Surintensité max. admissible | en fonction du conducteur enfiché |
Courant de choc max. admissible | en fonction du conducteur enfiché |
Plage de mesure de la fréquence | 15 Hz ... 400 Hz |
Forme de la courbe | Courants continus, alternatifs ou déformés |
Seuil de déclenchement | 0,8 % (de la valeur finale de la plage de mesure 50 A) |
Commutation: Relais | |
Type de contact | 1 inverseur |
Matériau des contacts | AgSnO, plaqué or |
Tension de commutation maximale | 30 V AC |
36 V DC | |
250 V AC | |
Intensité permanente limite | 50 mA (couche d'or en état, 30 V AC/ 36 V DC) |
2 A (Couche d'or endommagée, 250 V AC) | |
Commutation: Transistor | |
Courant de charge permanent | 80 mA (non protégée courts-circuits) |
Plage de tension de sortie | 19 V ... 29 V (Tension d'alimentation - 1 V) |
Plage de réglage du seuil | 1 % ... 110 % |
Plage de réglage de la temporisation du temps d'amorçage | 0,1 s ... 20 s |
Affichage d'état | LED (jaune) |
Signal: Tension/courant | |
Configurable/programmable | oui, non configuré |
Signal de sortie tension | 0 V ... 5 V |
1 V ... 5 V | |
0 V ... 10 V | |
2 V ... 10 V | |
-5 V ... 5 V | |
-10 V ... 10 V | |
10 V ... 0 V | |
10 V ... 2 V | |
10 V ... -10 V | |
5 V ... 0 V | |
5 V ... 1 V | |
5 V ... -5 V | |
Signal de sortie courant | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
20 mA ... 0 mA | |
20 mA ... 4 mA | |
Charge/charge de sortie Sortie tension | > 10 kΩ |
Charge/charge de sortie Sortie courant | < 500 Ω |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
Type de raccordement | Connexion traversante |
Affichage d'état | LED (verte) |
Dimensions de l'article | |
Largeur | 22,5 mm |
Hauteur | 99 mm |
Profondeur | 114,5 mm |
Conducteur circulaire | |
Diamètre | 10,5 mm |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Matériau du boîtier | Polyamide PA non renforcé |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | < 2000 m |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
UL, USA / Canada | |
Repérage | Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4, Ex nA nC IIC T4 Gc X |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C and D or Non-Hazardous Locations Only |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
Directive basse tension | Conformité à la directive NS |
Immunité | EN 61000-6-2 |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
Normes/Prescriptions | CEI 61010-2-030 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2814744 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CMMA34 |
Product key | CMMA34 |
GTIN | 4017918169299 |
Poids par pièce (emballage compris) | 188,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 135,68 g |
Numéro du tarif douanier | 85437090 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210123 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002475 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n° CAS: Non applicable) |
Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 454568cb-f6a4-4c9f-92e8-72a2f2374a8e |
Produits compatibles
Avantages
Isolation 3 voies
Mesure de valeur efficace
Réglage du commutateur DIP par le logiciel de configuration MCR/PI-CONF-WIN
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem