Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

MCR-S-1-5-UI-DCI-NC - Convertisseur de courant
2814715

Convertisseur de courant MCR, programmable et configurable, pour mesurer des courants continus, alternatifs ou déformés, intensité d'entrée de 0 ... 0,2 A jusqu'à 0 ... 11 A, non configuré

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Mesure de valeur efficace
Réglage du commutateur DIP par le logiciel de configuration MCR/PI-CONF-WIN
Isolation 3 voies