Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

MINI MCR-SL-PT100-LP-NC - Les convertisseurs de température
2810308

Convertisseur de température à alimentation automatique, alimenté par boucle, pour sondes de température PT 100, configurable par DIP switch, avec raccordement vissé, non prééquipé

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Capteurs Pt 100 à 2, 3 ou 4 fils
Convertisseur de température auto-alimenté pour isolation galvanique, conversion, amplification et filtrage de signaux Pt 100 en signaux normalisés
Ne nécessite pas d'alimentation extérieure
Visualisation de l'état et des erreurs par LED et signal analogique
Isolation 2 voies
Signaux d'entrée configurables via le commutateur DIP
Alimentation par boucle de sortie
Plage de mesure de température : -150 °C ... 300 °C