LIT 2-12 - Parafoudre
2804694

Protection antisurtension dans le module pour profilé en une pièce large de 6,2 mm pour deux fils de signaux indépendants du potentiel. Testée selon les modes de protection en zones Ex : Ex ia IIC / Ex iaD.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Encombrement réduit grâce à une petite largeur de 6 mm seulement
Une installation rapide et parfaite avec des connecteurs sur rail DIN
Aucune influence du signal grâce à une atténuation négligeable