DT-UFB-V24/S-9-SB - Parafoudre
2803069

Adaptateur avec protection antisurtension pour interface V.24. Raccordement : Connecteur mâle-femelle D-SUB 9, pour montage de lignes

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Intégration facile dans un réseau avec le raccordement D-SUB
Aucune influence du signal grâce à un circuit de protection adapté
Montage en armoire possible en retirant l'adaptateur de mise à la terre