cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 30 - 14 | ||
| C | ||||
| 300 V | 10 A | 30 - 14 | ||
Fiches de composants, pour le raccordement de composants à deux pôles dans le module de base, fixation avec bornes à vis, 19 mm de hauteur, max. 16 A
| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 30 - 14 | ||
| C | ||||
| 300 V | 10 A | 30 - 14 | ||