CBB TM 08 2X4RC P-PT
-
Distributeurs de potentiel
2801482
Panneaux pour huit disjoncteurs thermomagnétiques CB TM1... avec signalisation à distance, alimentation centralisée et répartition du potentiel pour un maximum de cinq charges par canal.
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Panneau de disjoncteur |
Type | Module pour profilés enfichables en deux parties |
Nombre de pôles | 1 |
Nombre de voies | 8 |
Propriétés d'isolation | |
Classe de protection | III |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Type de fusible | Disjoncteur |
Courant de charge maximal | 60 A (Circuit principal total) |
Courant maximum pour disposition individuelle | 12 A (par canal) |
Généralités | |
Tension assignée d'isolement Ui | 50 V DC |
Tension de tenue aux chocs assignée | 0,5 kV |
Résistance aux courts-circuits | 600 A (selon DIN EN 50178) |
Puissance dissipée | 4,9 W (pour une sollicitation homogène des sorties avec In) |
Cycles d'enfichage | 50 |
Circuit principal | |
Tension de référence | 24 V DC |
Courant de référence IN | 60 A DC (total) |
12 A DC (par canal) | |
Circuit de signalisation à distance | |
Tension de référence | 24 V DC |
Courant de référence IN | 1 A DC |
Courant de charge maximal | 60 A (Circuit principal total) |
Alimentation X21 | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 18 mm |
Section de conducteur souple min. | 0,75 mm² |
Section de conducteur souple max. | 16 mm² |
Section de conducteur rigide min. | 0,75 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 16 mm² |
Sorties X1 ... X8 | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
Signalisation à distance X31 | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
Dessin coté |
|
Largeur | 185,5 mm |
Hauteur | 127,8 mm |
Profondeur | 70,8 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
noir (RAL 9005) | |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (blocs de jonction et porte-fusible) |
IP00 (Circuit imprimé) | |
Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 60 °C (pour entrée 60 A) |
Température ambiante (stockage/transport) | -30 °C ... 80 °C |
Normes/prescriptions | DIN EN 50178 |
Remarque | 1997 |
Type de montage | Profilé : 35 mm |
Position de montage | horizontal |
Référence | 2801482 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CLA211 |
Product key | CLA211 |
GTIN | 4046356782326 |
Poids par pièce (emballage compris) | 557 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 557 g |
Numéro du tarif douanier | 85362010 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371392 |
ECLASS-15.0 | 27371392 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002498 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121100 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem