CN-UB-280DC-3-BB
-
Parafoudre
2801050
Adaptateur avec protection antisurtension interchangeable pour interfaces coaxiales de signaux. Raccordement : Connecteur N femelle-femelle
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Protection antisurtension pour installations émettrices/réceptrices |
Classe d'essai CEI | C2 |
C3 | |
D1 | |
Type | Adaptateur |
Nombre de pôles | 1 |
Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Type de raccordement | Connecteur N 50 Ω |
Dessin coté |
|
Largeur | 31 mm |
Hauteur | 33,5 mm |
Longueur | 57,8 mm |
Couleur | couleur nickel |
noir (RAL 9005) | |
Matériau du boîtier | HPb59-1 |
Matériau de surface du boîtier | Cu-Sn-Zn |
Matériau de surface du contact | Au |
Matériau conducteur interne | QSn6.5-0.1 |
Matériau surface du conducteur interne | Or |
Matériau isolant | PTFE |
Matériau du contact à ressort | QSn6.5-0.1 |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Sens de l'action | Line-Shield/Earth Ground |
Tension permanente maximale UC | 280 V DC |
Tension permanente maximale UC (brins-terre) | 280 V DC |
Courant de référence | 5 A (25 °C) |
Courant utile de service IC pour UC | ≤ 1 µA |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-terre) | 20 kA |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-blindage) | 20 kA |
Courant de décharge d'impulsion Iimp (10/350) µs | 2,5 kA |
Courant de choc cumulé (10/350) µs | 2,5 kA |
Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 20 kA |
Courant de décharge Imax (8/20) µs maximal (fil-terre) | 20 kA |
Courant de décharge Imax (8/20) µs maximal (fil-blindage) | 20 kA |
Courant d'impulsion nominal Ian (10/1000)µs (fil-blindage) | 100 A |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) spike | ≤ 900 V |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-blindage) spike | ≤ 900 V |
Niveau de protection Up (fil-terre) | ≤ 900 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 1,1 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
Niveau de protection Up (fil-blindage) | ≤ 900 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 1,1 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
Temps d'amorçage tA (fil-terre) | ≤ 100 ns |
Temps d'amorçage tA (fil-blindage) | ≤ 100 ns |
Perte d'insertion aE, asym. | typ. 0,1 dB (≤ 3 GHz) |
Fréquence limite fg (3 dB), asym. (Blindage) dans le système 50 Ω | > 3 GHz |
Plage de fréquence | 0 Hz ... 3 GHz |
Taux d'ondes stationnaires VSWR dans le système 50 Ω | typ. 1,15 (≤ 3 GHz) |
max. 1,20 | |
Puissance RF autorisée Pmax pour VSWR=xx (système à 50 Ohm) | 700 W (VSWR = 1,1) |
200 W (VSWR = ∞) | |
Capacité (fil-terre) | typ. 1,5 pF |
Capacité asymétrique (blindage) | typ. 1,5 pF |
Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
Courant de choc admissible (fil-terre) | C2 - 10 kV / 5 kA |
C3 - 100 A | |
D1 - 2,5 kA |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP55 |
IP55 | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | 2000 m |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | CEI 60664-1 |
Normes/prescriptions | CEI 61643-21/A1 |
Remarque | 2008 |
Normes/prescriptions | EN 61643-21/A1 |
Remarque | 2009 |
Type de montage | Adaptateurs spécifiques à la configuration de raccordement |
Référence | 2801050 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CL3311 |
Product key | CL3311 |
GTIN | 4046356675727 |
Poids par pièce (emballage compris) | 172 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 145 g |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171504 |
ECLASS-15.0 | 27171504 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 9e1186ee-bfb3-4a02-b69a-0715150a9b35 |
Produits compatibles
Avantages
Pour installations en extérieur
La plaque de montage permet par exemple un montage en armoire électrique.
Parafoudre remplaçable, à gaz
À installer entre l'antenne et le module radio pour la protection antisurtension
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem