D-LAN-CAT.5-FP
-
Parafoudre
2800723
Protection antisurtension fine pour réseaux de données jusqu'à 1 Gbit/s. utilisation dans Ethernet, Power over Ethernet (PoE, Mode A et Mode B), Token Ring, ISDN et DS1. Adaptateur RJ45 avec conducteur de terre distinct et pied encliquetable pour rails DIN NS 35.
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Protection antisurtension pour technologies de l'information |
Gamme de produits | DATATRAB |
Classe d'essai CEI | B2 |
C1 | |
Classe de protection VDE | B2 |
C1 | |
Type | Adaptateur pour montage sur profilé |
Nombre de pôles | 8 |
Paires de fils par module | 4 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Type de raccordement | RJ45 |
Dessin coté |
|
Largeur | 28 mm |
Hauteur | 110 mm |
Profondeur | 60 mm (avec adaptateur NS35) |
Couleur | gris (RAL 7042) |
noir (RAL 9005) | |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du boîtier | ABS |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Sens de l'action | Line-Line & Line-Ground/Shield |
Tension permanente maximale UC | ± 48 V DC |
Tension permanente maximale UC (brins-brins) | ± 5 V DC (±57 V DC/PoE+) |
Courant de référence | ≤ 1,5 A (25 °C) |
Courant utile de service IC pour UC | ≤ 600 µA |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-fil) | 350 A |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-terre) | 350 A |
Courant d'impulsion nominal Ian (10/700)µs (fil-fil) | ≤ 25 A |
Courant d'impulsion nominal Ian (10/700)µs (fil-terre) | ≤ 25 A |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-fil) spike | ≤ 25 V |
≤ 90 V (PoE) | |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) spike | ≤ 750 V |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-fil) statique | ≤ 25 V |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) statique | ≤ 750 V |
Tension résiduelle pour In (fil-fil) | ≤ 35 V (C1 - 350 A) |
≤ 110 V (C1 - 350 A) | |
Tension résiduelle pour In (fil-terre) | ≤ 700 V (C1 - 350 A) |
Niveau de protection Up (fil-fil) | ≤ 20 V (B2 - 1 kV / 25 A) |
≤ 90 V (B2 - 1 kV / 25 A - PoE) | |
≤ 35 V (C1 - 700 V / 350 A) | |
≤ 110 V (C1 - 700 V / 350 A - PoE) | |
Niveau de protection Up (fil-terre) | ≤ 700 V (B2 - 1 kV / 25 A) |
≤ 700 V (C1 - 700 V / 350 A) | |
Temps d'amorçage tA (fil-fil) | ≤ 1 ns |
Temps d'amorçage tA (fil-terre) | ≤ 100 ns |
Perte d'insertion aE, sym. | ≤ 1 dB (100 MHz/100 Ω) |
Diaphonie entre appareils proches | ≤ 63,3 dB (1 MHz/100 Ω) |
≤ 43,6 dB (16 MHz/100 Ω) | |
≤ 30,1 dB (100 MHz/100 Ω) | |
Fréquence limite fg (3 dB), sym., dans le système 100 Ω | 250 MHz |
Capacité (fil-fil) | typ. 15 pF (f=1 MHz / VR= 0 V) |
Capacité (fil-terre) | typ. 5 pF (f=1 MHz / VR= 0 V) |
Courant de choc admissible (fil-fil) | B2 - 1 kV / 25 A |
C1 - 700 V / 350 A | |
Courant de choc admissible (fil-terre) | B2 - 1 kV/25 A |
C1 - 700 V/350 A |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
Classe de protection VDE | B2 |
C1 | |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | CEI 60664 |
Normes/prescriptions | CEI 61643-21/A1 |
Remarque | 2008 |
Normes/prescriptions | GB/T 18802.21 |
Remarque | 2004 |
Normes/prescriptions | EN 61643-21/A1 |
Remarque | 2009 |
Type de montage | Adaptateurs spécifiques au raccordement et profilé de 35 mm |
Référence | 2800723 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CL3112 |
Product key | CL3112 |
GTIN | 4046356730273 |
Poids par pièce (emballage compris) | 173,2 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 90 g |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171503 |
ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 42dee6a1-a98c-42fb-9e5e-407c2bd16dbf |
Produits compatibles
Avantages
Réseaux de données catégorie 5 et catégorie 6
Taux de transmission sécurisé jusqu'à 1 GBit/s
Adaptateur de protection pour 8 voies de signaux via connecteur RJ45
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem