PSM-FO-POWERMETER - Appareil de mesure
2799539

Kit de mesure pour fibre optique, comprenant un mesureur de puissance optique, des adaptateurs F-SMA, B-FOC, des fibres de référence et un manuel d'utilisation

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Adapté pour les équipements terminaux avec raccordement F-SMA-et B-FOC (ST®)
Mesure au niveau du raccordement SC-RJ et SC-Duplex à l'aide du kit de complément
Appareil commutable entre les longueurs d'onde 660 nm, 780 nm et 850 nm
Câbles de référence en polymère, PCF et fibre de verre