Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

C-UFB-24DC/E - Parafoudre
2782313

Adaptateur avec protections primaire et fine, pour interfaces coaxiales de signaux avec blindage sans potentiel de terre, tension de signal 24 V, connexion : Connecteur femelle-mâle BNC

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Installation facile grâce au raccordement conforme au système
Influence faible du signal grâce à un circuit de protection adapté
Limitation des impulsions puissantes grâce à une protection performante