EG 45-G/ABS GN - Embase du boîtier
2764140

Boîtier, Partie inférieure du boîtier, avec pied encliquetable, sans fente d'aération, largeur: 45 mm, hauteur: 75 mm, coloris: vert (similaire à RAL 6021), connexion transversale: sans connecteur de bus, nombre de pôles connecteur transversal: sans objet

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Montage sans outil