EG 22,5-G/ABS GN
-
Embase du boîtier
2764043
Boîtier, Partie inférieure du boîtier, avec pied encliquetable, sans fente d'aération, largeur: 22,5 mm, hauteur: 75 mm, coloris: vert (similaire à RAL 6021), connexion transversale: sans connecteur de bus, nombre de pôles connecteur transversal: sans objet
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Montage sans outil