MT-TTY-1
   - 
  Parafoudre
    
      2763523
      
      
    
  
      Module pour profilés avec protection pour interface TTY, pour montage sur NS 35/7,5, largeur du boîtier : 30 mm
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Protection antisurtension pour technologies de l'information | 
| Classe d'essai CEI | C2 | 
| C3 | |
| Classe de protection VDE | C2 | 
| C3 | |
| Type | Module pour profilés monobloc | 
| Message protection antisurtension défectueuse | aucun | 
| Paires de fils par module | 2 | 
| Type de raccordement | Raccordement vissé | 
| Filetage vis | M3 | 
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm | 
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² | 
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² | 
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 | 
| Dessin coté | 
                 | 
            
| Largeur | 27,4 mm | 
| Hauteur | 77,5 mm | 
| Profondeur | 54,9 mm | 
| Couleur | noir (RAL 9005) | 
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non | 
| Sens de l'action | Line-Line & Line-Earth Ground | 
| Tension permanente maximale UC | 24 V DC | 
| Courant de référence | 300 mA | 
| Courant utile de service IC pour UC | ≤ 10 µA | 
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-terre) | 5 kA | 
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-fil) spike | ≤ 35 V | 
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) spike | ≤ 450 V | 
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-fil) statique | ≤ 35 V | 
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) statique | ≤ 450 V | 
| Tension résiduelle pour In (fil-fil) | ≤ 35 V | 
| Niveau de protection Up (fil-fil) | ≤ 35 V | 
| Niveau de protection Up (fil-terre) | ≤ 450 V | 
| Temps d'amorçage tA (fil-fil) | ≤ 1 ns | 
| Temps d'amorçage tA (fil-terre) | ≤ 100 ns | 
| Fréquence limite fg (3 dB), sym., dans le système 50 Ω | 4 MHz | 
| Fréquence limite fg (3 dB), sym., dans le système 600 Ω | 300 kHz | 
| Résistance par circuit | 4,7 Ω | 
| Message protection antisurtension défectueuse | aucun | 
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 | 
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C | 
| Classe de protection VDE | C2 | 
| C3 | |
| Normes Spécification informatique | |
| Normes/Prescriptions | Draft IEC 64644-1 | 
| E VDE 0845-3-1 | |
| Draft IEC 64644-1 | |
| E VDE 0845-3-1 | |
| Type de montage | Profilé : 35 mm | 
| Référence | 2763523 | 
| Conditionnement | 5 Unité(s) | 
| Commande minimum | 1 Unité(s) | 
| Clé de vente | CL3132 | 
| Product key | CL3132 | 
| GTIN | 4017918065607 | 
| Poids par pièce (emballage compris) | 67,5 g | 
| Poids par pièce (hors emballage) | 65,2 g | 
| Numéro du tarif douanier | 85363010 | 
| Pays d'origine | DE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001466 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 | 
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui | 
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-50
               Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire. 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) | 
| SCIP | e9b0746b-aae0-4045-9c32-f07f660c5df2 | 
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
        
        Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem