ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Repères pour blocs de jonction
2749576

Repères pour blocs de jonction, Rubans, blanc, repéré, longitudinal: L1, L2, L3, N, GND, type de montage: encliqueter, pour bloc de jonction au pas de : 18 mm, Nombre d'étiquettes: 5, hauteur du champ de texte: 5 mm, largeur du champ de texte: 18 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Comprend cinq étiquettes individuelles au pas de 17,5 mm
Rubans Zack plats