PSM-HCS-MICROSCOPE 100X
-
Accessoires conducteurs à fibre optique
2744898
Microscope pour contrôle optique après confection des connecteurs mâles. Agrandissement 100x, avec éclairage. Utilisable pour connecteurs B-FOC (ST®) / SC / SC-Duplex. Dimensions : (L x l x H) 148 x 44 x 23 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Agrandissement de 100x
Certifié ISO 9001-2008
Avec éclairage
Avec adaptateur universel de 2,5 mm pour B-FOC (ST) / SC / FC
Utilisable avec deux piles AA