G 10/ 2 - Bloc de jonction d'appareils
2716703

Bloc de jonction d'appareils, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 57 A, nombre de connexions: 4, nombre de pôles: 2, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 10 mm2, section : 0,5 mm2 - 16 mm2, type de montage: vissage direct, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Protection contre tout contact accidentel des doigts