ME 22,5 OT-MKDSO SET PUWH
-
Partie supérieure du boîtier
2713900
Boîtier électronique sur rail DIN, Kit comprenant la partie supérieure du boîtier et 4 blocs de jonction pour C.I. (à 4 pôles) avec raccordement vissé, largeur: 22,6 mm, hauteur: 99 mm, profondeur: 45,85 mm, coloris: blanc (similaire à RAL 9010)
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Montage sans outil
Disponible dans des pas compris entre 12,5 mmˆ... 90 mm, extensible de manière modulaire
Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
Variabilité de la technologie de raccordement
Possibilité de montage sur rail DIN
En option avec connecteur de bus intégré ou à monter sur rail DIN