Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

MCR-SL-D-SPA-UI - Générateur de valeur consigne
2710314

Générateur numérique de consigne avec rampe manuelle et automatique pour déterminer les signaux de courant et de tension, affichage à 4 positions

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Valeur de consigne automatique avec fonction Hold et 20 points de reprise
Valeur de consigne manuelle par saisie directe
Plages de signal paramétrables réglables librement : 0 ... 12 V ou 0 ... 24 mA
Sauvegarde des données en cas de panne de courant
Valeur de consigne manuelle avec réglage incrémentiel
Paramétrage de la valeur affichée
Isolation galvanique entre sortie et alimentation