PSI-MOS-DNET CAN/FO 850/EM - Convertisseurs fibre optique
2708096

Convertisseur FO avec diagnostic optique intégré, pour DeviceNet™, CAN, CANopen® jusqu'à 800 kBit/s, module d'extension/de redondance, interface : 1 x FO (BFOC), 850 nm, pour câble en fibre PCF/fibre de verre (multimode)

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Débit de données jusqu'à 800 kbit/s, réglage par DIP switch
Homologué pour l'utilisation en zone 2
Interface FO à sécurité intrinsèque (ex op is) pour raccordement direct aux appareils en zone 1