ME 67,5 UTG GYWH - Embase du boîtier
2707136

Boîtier électronique sur rail DIN, Partie inférieure du boîtier avec pied métallique de verrouillage, design élancé, sans fente d'aération, largeur: 67,8 mm, hauteur: 99 mm, profondeur: 107,3 mm, coloris: blanc gris (similaire à RAL 9002), connexion transversale: sans connecteur de bus, nombre de pôles connecteur transversal: sans objet

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Montage sans outil
Disponible dans des pas compris entre 12,5 mmˆ... 90 mm, extensible de manière modulaire
Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
Variabilité de la technologie de raccordement
Possibilité de montage sur rail DIN
En option avec connecteur de bus intégré ou à monter sur rail DIN