G 5/ 3-EX - Bloc de jonction d'appareils
2703172

Bloc de jonction d'appareils, tension nominale: 275 V, intensité nominale: 30 A, nombre de connexions: 6, nombre de pôles: 3, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section : 0,2 mm2 - 4 mm2, type de montage: vissage direct, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles