Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

GW PL ETH/UNI-BUS - Multiplexeur Ethernet HART
2702233

Tête de station Ethernet pour passerelle modulaire HART. Raccordement de jusqu'à cinq modules d'extension GW PL HART…-BUS pour la communication avec jusqu'à 40 appareils HART. Prend en charge Modbus TCP, OPC UA, PROFINET, HART IP, FDT/DTM et Arcom.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Le module DTM de communication disponible est intégré dans un conteneur FDT/DTM et permet de configurer les appareils HART
Plage de température plus étendue -40 °C ... +70 °C
Un automate HART indépendant par canal garantit une fréquence de mise à jour la plus rapide possible
Surveillance des variables PV, SV, TV, QV HART avec Modbus/TCP ou PROFINET
Surveillance de jusqu'à 14 variables HART avec OPC UA
Aide Arcom pour faciliter l'intégration dans l'AMS d'Emerson