GE 10/2-BA BU
-
Bloc de jonction d'appareils
2701574
Bloc de jonction d'appareils, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 57 A, nombre de connexions: 4, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 10 mm2, section : 0,5 mm2 - 16 mm2, type de montage: vissage direct, coloris: bleu