AXL E ETH DI8 DO4 2A M12 6P - Module TOR
2701535

Axioline E, Périphérique d'entrée / de sortie numérique, Ethernet, Connecteur M12, Entrées TOR: 8, 24 V DC, connectique: 4 fils, Sorties TOR: 4, 24 V DC, connectique: 3 fils, Capot en plastique, indice de protection: IP65/IP67

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Raccordement au réseau Ethernet avec connecteurs M12 (détrompage D)
Vitesse de transmission 10 MBit/s et 100 MBit/s
Raccordement des capteurs et actionneurs tout-ou-rien avec connecteurs M12 (détrompage A)
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Protection contre les courts-circuits et la surcharge de l'alimentation des capteurs
Indice de protection IP65/67