Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antenne
2701362

Antenne omnidirectionnelle pour montage mural, bande de fréquence : 2,4 GHz, gain : 2 dBi, indice de protection : IP65, raccordement : RSMA (mâle), avec câble de raccordement de 1,5 m, étrier de montage et accessoires de montage

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Convient parfaitement aux applications de 2,4 GHz mobiles ou fixes
Avec câble de raccordement de 1,5 m